Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184217

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interlock, mechanical, type 32, Bowden cable, drawout

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Catalog Number
184217
EAN
4015081783830
Product Length/Depth
457.2 mm
Product Height
203.2 mm
Product Width
457.2 mm
Product Weight
1.149 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX40…W
INX40…W
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Type
Accessory
Special features
  • For 3 circuit breakers: Two normal incoming units (A, C) and one coupling (B). Any one or two switches can be closed at the same time. Three cable kits are required in addition.
  • Type 32

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.