Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184236

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Protective cover IP55, fixed mounted design, IZMX40…F, INX40…F

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184236
EAN
4015081783991
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
200 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX40…F
INX40…F
Mounting Method
Fixed
Accessory/spare part type
Cover
Spare part
Accessory
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
  • The front of the circuit-breaker projects through the door cut-out.
  • The protective cover covers the circuit-breaker and the door cut-out and makes it possible to have an IP55 degree of protection.
  • The protective cover can be swung open to the left or right.
  • The mounting kit includes a protective cover, a hinge, a door seal, and fixing material.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.