Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184243

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. 4 point control cable-terminal for withdrawable switches, substitution, 12 unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
184243
EAN
4015081784066
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Core cross section
1.5 mm²
Number of poles
Forty-eight-pole
Type
Accessory
Special features
4-point terminal blocks for control circuit terminals, 12 units

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.