Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184244

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Pilot wire terminals - Kit for converting the old cassette in order to mount the new ..X40 circuit-breaker with PXR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
184244
EAN
4015081784073
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX40…W, INX40…W
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Core cross section
1.5 mm²
Number of poles
Ninety six-pole
Type
Accessory
Special features
4-point terminal blocks for retrofitting the IZMX-CAS40... cassette (before 07/01/2016) and mounting the new IZMX40….-1 circuit breaker (after 07/01/2016)

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.