Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184403

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanical interlock, For use with: IZM20, 32, 40, 63…F, IN20, 32, 40, 63…F, Possible switching states ? Engineering, Page 66

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Catalog Number
184403
EAN
4015081784677
Product Length/Depth
457.2 mm
Product Height
203.2 mm
Product Width
457.2 mm
Product Weight
2.011 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM20, 32, 40, 63…F
IN20, 32, 40, 63…F
Accessory/spare part type
Interlocks
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

Exporter les caractéristiques du produit