Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184522

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Multiple mounting front plate for NH switch-disconnectors, W=400mm, XNH1/2 3p, busbar mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
184522
EAN
4015081785612
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
455 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.