Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184552

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 250A, W=600mm, XNH1 3/4p, mounting on mounting plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184552
EAN
4015081785919
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
449 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
4.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover
Frame
NH1
Number of fuse holders (knife blade)
2
Number of fuse switch disconnectors
2
Amperage rating
250 A
Number of poles
Three-pole
Mounting method
Mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.