Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184643

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Separating partition, sideways, for cable connection area, depth 800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
184643
EAN
4015081786770
Product Length/Depth
472 mm
Product Height
1905 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
5.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Construction type
Individual part
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Internal separation form 4b

Exporter les caractéristiques du produit