Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184718

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Horizontal partition below XR-MCCB_PIFT, depth = 600 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
184718
EAN
4015081787524
Product Length/Depth
239 mm
Product Height
3 mm
Product Width
1095 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Construction type
Individual part
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Material
Steel
Suitable for
Internal separation form 3b
Internal separation form 4a
Internal separation form 4b
Internal separation form 3a

Exporter les caractéristiques du produit