Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184805

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Interlock with signing plate (German) for NH fuse switch NH00 to NH03

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
184805
EAN
4015081788521
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
14 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.015 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Locking device
Mechanical locking
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
3
2
00
Type
Accessory
Special features
  • Device locking with sign
  • For keyless locking of the XNH switching devices in combination with XNH-XLOCK.
  • Language: "German"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.