Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184953

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Phase barrier IZMX403 fixed installation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184953
EAN
4015081803613
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
50 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Three-pole
INX40…
IZMX40...
Mounting Method
Fixed
Accessory/spare part type
Interphase barriers
Accessory
Spare part
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
Additional insulation plates between the connections (between the phases or between the incoming section and outgoing section). Provides additional protection, e.g., in the event of an arc fault, which will always move in the direction of the current towards the circuit breaker.

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.