Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184977

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 4-pole busbar system xClic, 250A

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184977
EAN
4015081804030
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
81 mm
Product Width
232 mm
Product Weight
0.57 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
N-rail
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
10 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
1.5 mm²
Amperage rating
250 A
Number of poles
Four-pole
Number of clamp positions per pole
6

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.