Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186465

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Frame extension HxWxD=200x1000x600mm, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186465
Product Length/Depth
576 mm
Product Height
200 mm
Product Width
1000 mm
Product Weight
16.68 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Other
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Metal
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit