Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186719

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front plate (section high), ventilated, W=1350mm, IP42, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186719
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1940 mm
Product Width
1342 mm
Product Weight
42.098 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Surface finishing
Powder coating
Color
Other
Degree of protection
IP42
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit