Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186875

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Profibus module

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
186875
EAN
4015081819263
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX…-V…
IZMX…-P…
Accessory/spare part type
Options / accessories trip blocks
Communication and measuring function
Spare part
Accessory
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
  • Can be used for circuit-breakers with V or P trip blocks.
  • The module is installed next to the circuit-breaker with screws or by clipping it into place on a DIN-rail.
  • Communication module PROFIBUS
  • PROFIBUS DP communication module

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.