Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187840

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Floor standing distribution board with locking rotary lever, for F3A gland plate inserts, W=400mm, H = 1760 mm, D = 300 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic empty enclosure
Catalog Number
187840
EAN
4015081855254
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
1760 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
35 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Basic device
Features
EMC-version
10.2.6 Mechanical impact
IK08
Fitted with:
Door
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Degree of protection
IP30
IK08 (impact resistance)
Other
IK08
Grade material
Sheet steel
Material quality
Other
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Cover/door type
Rotary lever
Number of locks
0
RAL-number
7035
Application
Indoor (installation site)
Material
Sheet steel
Steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Detached
Functions
Basic device
Installation type
Floor installation possible
Number of covers/doors
1
Suitable for
Metrical mounting
Number of connector holes
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.