Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187983

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, two wings, HxW = 1400 x 1200mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187983
EAN
4015081856688
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
620 mm
Product Weight
36 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.