Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

188213

BPZ-SF-DP-200. Partition for shared composition, vertical, H=200mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
188213
EAN
4015081860845
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
193.1 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Material
Metal
Model
Connector / partition piece
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.