Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

1895L

Eaton locking switch, Center off, #14-10 AWG, 15A, 120/277V, Side wiring, Key actuator, Momentary closure, Nickel, Single-pole, PVC

Spécifications générales

Product Name
Eaton locking switch
Catalog Number
1895L
UPC
040893002408
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
3.28 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
RoHS Compliant
NAFTA
Certifications
CSA Certified
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Allowable wire size
#14-10 AWG
Torque rating
14 lbf-inch
Special features
Center off, locking
Type
Switch
Amperage Rating
15A
Voltage rating
120/277 V
Application
Industrial
Wiring method
Side
Switch type
Single-pole
Closure type
Momentary
Material
PVC
Actuator
Key
Color
Nickel

Exporter les caractéristiques du produit