Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

18X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
18X
UPC
784564110183
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.24 in
Product Width
1.37 in
Product Weight
0.066 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Trade size
3"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.