Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

190

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
190
UPC
782274002101
Product Length/Depth
1.38 in
Product Height
4.19 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.07 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Sheet aluminum
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.