Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

191085

Eaton XN Plug-in terminal 160V, 8A, 1.5 / 4-ST-3.5 for modular control XC-x0x-…/ XN-3x2

Spécifications générales

Product Name
Eaton XN Accessory Connection terminal
Catalog Number
191085
EAN
4015081915712
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
14.8 mm
Product Width
7.9 mm
Product Weight
2.215 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
XC-303-...
Degree of protection
IP20
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cable diameter - max
2.8 mm
Cable diameter - min
0.5 mm
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
0.75 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
0.2 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
1.5 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
0.2 mm²
Nominal cross section - max
1.5 mm²
Nominal cross section - min
0.2 mm²
Nominal current
8 A
Number of clamp positions
4
Wire size (AWG) - max
24
Wire size (AWG) - min
16
Nominal voltage
150 V
Color
Blue
Suitable for
flexible core
multi-wire core
Solid core
Type of locking/unlocking
Push

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.