Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

192401

Eaton Moeller® series EMS2 Mounting rail adapter, Pole 3, For use with EMS2-ROSF-...

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EMS2 adapter
Catalog Number
192401
EAN
4015081930982
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
160 mm
Product Width
22.5 mm
Product Weight
0.082 kg
Certifications
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL File No.: E29096
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada

Caractéristiques du produit

Number of poles
Three-pole
Type
Mounting rail adapter
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
Accessory/spare part type
Adapter plate
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
  • Accessories
  • Electronic motor starter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.