Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193231

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Surface-mounted distribution board without door, IP55, HxWxD=1260x1200x270mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic empty enclosure
Catalog Number
193231
EAN
9010238008823
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
1260 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
30 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
Without door
Type
Basic device
Features
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IK10
IP55
Other
Grade material
Sheet steel
Material quality
Other
Color
Gray
Number of locks
0
RAL-number
7035
Material
Steel
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Wall fastening
Functions
Basic device
Installation type
Floor standing wall model
Number of covers/doors
0
Suitable for
Metrical mounting
Number of connector holes
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.