Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193667

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Top-hat rail mounting unit, WxH=250x300mm, vertical

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
193667
EAN
9010238035294
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.05 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of DIN rails
2
Number of modular spacings per DIN-rail
12
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.