Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193683

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Crossbar, cross support, for busbar bracket in xE Basic W=600mm, XVTL

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
193683
EAN
9010238035447
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
130 mm
Product Width
495 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Mounting rail
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.