Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193685

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Crossbar, cross support, for busbar bracket in xE Basic W=1100mm, XVTL

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
193685
EAN
9010238035461
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
130 mm
Product Width
995 mm
Product Weight
2.05 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Metal
Model
Mounting rail
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.