Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193690

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Meter supporting plate simple, WxH = 250x450mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
193690
EAN
9010238035515
Product Length/Depth
117 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
3.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Mounting plate
Built-in depth
150 mm
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.