Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193695

EWK-DMV160-KIT. Fuse switch disconn. Module, WxH=250x300mm, Dumeco 160/250A 3/4p

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic EWK mounting kit
Catalog Number
193695
EAN
9010238035560
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Plastic cover plate
Cover
Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Switch disconnector
Number of switches
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.