Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193732

Eaton Moeller series xComfort - Go wireless packages. Wireless Heating, package, preconfigured

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating package
Catalog Number
193732
EAN
9010238033566
Product Length/Depth
223 mm
Product Height
31 mm
Product Width
111 mm
Product Weight
0.242 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Actuation function
Heating, valves
Bus system product type
Package: actuator, controller
Built-in installation box depth - min
18 mm
Number of inputs (binary)
0
Rated uninterrupted current (Iu) - max
10 A
Fitted with:
Bus connection
Switching voltage - max
253 V
Switching voltage - min
196 V
Width in number of modular spacings
3
Application
  • Humidity
  • Temperature
Power supply
Battery
Mains
Sensor type
Humidity
Temperature
Color
Pure white
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20
Output current - max
10 A
Functions
Correcting variable consistent
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Flush mounted (plaster)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.