Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193909

Eaton CR Installation contactor, 20A, 8V AC/DC, 1NO+1NC

Spécifications générales

Product Name
Eaton CR contactor
Catalog Number
193909
EAN
9010238040830
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
65 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.13 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Features
Additional equipment possible
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
Equipment heat dissipation, current-dependent
2.1 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
1.7 W
Incandescent lamp load - max
1950 W
Load fluorescent lamp - max
910 VA
Load fluorescent lamp (duo circuit) - max
1160 VA
Load fluorescent lamp (parallel compensated) - max
232 VA
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Number of contacts (normally open contacts)
1
Number of modular spacings
1
Rated operating voltage (Ue) - max
400 V
Rated operating voltage (Ue) - min
400 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
20 A
Utility category
1
Voltage rating (excitation) - max
8.8 V
Voltage rating (excitation) - min
6.8 V
Built-in depth
60 mm
Voltage type
AC/DC
Utilization category (according to EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.