Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193948

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, 800/150-45

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
193948
EAN
9010238042872
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
150 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.