Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

195213

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. RF Radiator Thermostat to control water based radiators automatically.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating actuator
Catalog Number
195213
EAN
9010238083028
Product Length/Depth
89 mm
Product Height
68 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.176 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
xComfort
Powernet
Radio frequent
Actuation function
Heating, valves
Bus system product type
Actuator
Number of inputs (binary)
0
Fitted with:
Bus connection
Width in number of modular spacings
0
Power supply
Battery
Number of outputs
0
Degree of protection
IP20
Functions
Correcting variable consistent
Manual switch
Valve protection function
Mounting method
Surface mounted (plaster)

Exporter les caractéristiques du produit

Characteristic curve

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.