Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

195387

Eaton Metering Board BI-Skap/TKS LV systems Final Distribution Boards. Cable duct for TKS Norway meter cabinet, surface-mounted version, 12060

Spécifications générales

Product Name
Eaton Metering Board BI-Skap/TKS LV systems Final Distribution Boards
Catalog Number
195387
EAN
9010238092594
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
400 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
Cable duct ALU for TKS extended meter cabinet, W=600mm, grey
Type
  • TKS Norway
  • Extended
Outer diameter
2 mm
Number of height units
0
RAL-number
8022
Color
Gray
Model
Cabling panel
Functions
Additional equipment
Cable duct
Material
Metal
Aluminum, powder-coated

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.