Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196058

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, two wings, HxW = 1800 x 1350mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196058
EAN
9008790952227
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
695 mm
Product Weight
45.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.