Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196079

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, hinges left, HxW = 1800 x 600mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196079
EAN
9008790952432
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
22.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP42
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.