Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196143

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 1350 x 300mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196143
EAN
9008790953057
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
182 mm
Product Width
1257 mm
Product Weight
7.11 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.