Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196161

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 1100 x 500mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196161
EAN
9008790953231
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
382 mm
Product Width
1007 mm
Product Weight
8.63 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.