Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196186

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Vertical mounting profile for section height = 2000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196186
EAN
9008790955556
Product Length/Depth
18.5 mm
Product Height
1891 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
1.95 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Material
Metal
Model
Profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.