Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196197

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support (complete) for 2x 60x10mm, BT

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196197
EAN
9008790953583
Product Length/Depth
279 mm
Product Height
165 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
0.93 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.