Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196209

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting Kit, Horizontal Busbar Top, Height=200, Width=1100

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196209
EAN
9008790955570
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
44 mm
Product Width
991 mm
Product Weight
0.844 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.