Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196318

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover, 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196318
EAN
9008790954429
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Zinc
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.