Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196857

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting Sidewall (left) for Sectionheight 1600mm, Sectiondepth 400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196857
EAN
9008790993107
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1257 mm
Product Weight
23.05 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1600 mm
Material
Metal
Model
Fastening profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.