Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196865

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover NZM4/PDE4 4P M

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196865
EAN
9008790993176
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
507 mm
Product Weight
12.13 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
20 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
200 mm
Suitable for enclosure building length/depth
50 mm
Suitable for enclosure building width
150 mm
Material
Plastic
Model
Mounting kit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.