Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196879

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Modular partition side wall for Width = 200mm, IP20, galvanized

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196879
EAN
9008790993312
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1007 mm
Product Weight
24.83 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Construction type
Assembly kit
Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Number of height units
0
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.