Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196884

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. PE rail angle bracket for cabling box, vertical

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196884
EAN
9008790993367
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
507 mm
Product Weight
14.71 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Zinc
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.