Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

197878

Eaton Moeller® series C22 Changeover switch, With thumb-grip, momentary, 2 N/O, Cable (black) with M12A plug, 4 pole, 0.2 m, Lens blue, 3 positions, Bezel: titanium

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series C22 Changeover switch
Catalog Number
197878
EAN
4015081950348
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
30 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CSA File No.: 165628
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA certified
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA Class No.: 321103
CE marking
CSA

Caractéristiques du produit

Type
Selector switch actuator
Actuator color
Black
Product Category
RMQ compact solution
Actuator function
Momentary
Electric connection type
Other
Fitted with:
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Actuator type
Toggle
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2
Opening diameter
22.5 mm
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
Classical
With thumb-grip
Cable length
0.2 m
Connection type
Cable (black) with M12A plug, 4 pole
Degree of protection
IP66
NEMA Other
Number of switch positions
3
Switching angle
40 °

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.