Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

198259

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 16 A, Pole 1/L1, For use with FAZ

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
198259
EAN
4015081957637
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
47 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
UL 508

Caractéristiques du produit

Special features
Terminal capacity: 2.5 mm² (AWG 14)
Type
Busbar adapter
Adapter width
18 mm
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - max
2 mm
Busbar thickness - min
2 mm
Nominal current
16 A
Number of DIN rails
1
Voltage rating at AC
690 V
Number of poles
Single-pole
Electric connection type
Round conductor
Mounting rail armament
1 mounting rail
Rated operation current (Ie)
16 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.