Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

198263

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 63 A, Pole 1/L2, For use with FAZ

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
198263
EAN
4015081957675
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
47 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.066 kg
Certifications
UL 508

Caractéristiques du produit

Special features
Terminal capacity: 10 mm² (AWG 8)
Type
Busbar adapter
Adapter width
18 mm
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - max
2 mm
Busbar thickness - min
2 mm
Nominal current
63 A
Number of DIN rails
1
Voltage rating at AC
690 V
Number of poles
Single-pole
Electric connection type
Round conductor
Mounting rail armament
1 mounting rail

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.