Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

199464

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring set, For reversing starters, Push in terminals PKZM0-XRM12-PI

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring set
Catalog Number
199464
EAN
4015081978700
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
63.7 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.106 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Caractéristiques du produit

Rated operational voltage (Ue) - max
690 VAC
Model
Reversing switching
Suitable for number of poles
3
Connection
Push in terminals
Type
Wiring set
Rated operational current (Ie)
15 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.